20063320
140A1E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 + | 0,89 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Profundidad de la base | 9.0 mm |
---|---|
Profundidad de la base | 0.354 in |
Diámetro exterior de la base | 26.0 mm |
Diámetro exterior de la base | 1.024 in |
Diámetro interior del capuchón | 20.0 mm |
Diámetro interior del capuchón | 0.787 in |
Diámetro del orificio | 16.0 mm |
Diámetro del orificio | 0.63 in |
Longitud general | 74.0 mm |
Longitud general | 2.913 in |
Código de material | 3926909790 |
Color | Negro |
Diámetro interior del anillo interior | 23.0 mm |
Diámetro interior del anillo interior | 0.906 in |
Material completo | Poliuretano |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar