20050009
060A7E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 4,25 € |
100 + | 1,70 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Profundidad de la base | 6.0 mm |
---|---|
Profundidad de la base | 0.236 in |
Diámetro exterior de la base | 36.0 mm |
Diámetro exterior de la base | 1.417 in |
Diámetro interior del capuchón | 30.0 mm |
Diámetro interior del capuchón | 1.181 in |
Diámetro del orificio | 22.5 mm |
Diámetro del orificio | 0.886 in |
Longitud general | 86.7 mm |
Longitud general | 3.413 in |
Código de material | 3923509000 |
Color | Negro |
Diámetro interior del anillo interior | 33.0 mm |
Diámetro interior del anillo interior | 1.299 in |
Material completo | Poliuretano |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar