Menu Search

Fundas de cable - Expandible/PPS UL94V-0

En stock

Vainas expandibles para facilitar el montaje. Estas fundas se ajustan a una gama de diámetros de cables y protegen contra la abrasión en la aplicación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
41 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rango de diámetro del cable compatible Diámetro interior nominal Compra
14,12 € - 14,86 € 19 En stock
5.0 - 16.0 mm
8.0 mm
28,22 € - 29,70 € 14 En stock
14.0 - 30.0 mm
19.0 mm
39,50 € - 41,58 € 2 En stock
35.0 - 75.0 mm
45.0 mm
15,01 € - 15,80 € 16 En stock
1.0 - 6.0 mm
3.0 mm
35,28 € - 37,14 € 15 En stock
8.0 - 24.0 mm
12.0 mm
42,33 € - 44,56 € 9 En stock
20.0 - 50.0 mm
32.0 mm
70,55 € - 74,27 € 8 En stock
45.0 - 105.0 mm
64.0 mm
141,11 € - 148,53 € 17 En stock
3.0 - 9.0 mm
6.0 mm
200,27 € - 210,82 € 17 En stock
10.0 - 27.0 mm
16.0 mm
77,60 € - 81,69 € 3 En stock
64.0 - 120.0 mm
76.0 mm
25,40 € - 26,74 € 20 En stock
3.0 - 9.0 mm
6.0 mm
25,40 € - 26,74 € 4 En stock
10.0 - 27.0 mm
16.0 mm
35,28 € - 37,14 € 6 En stock
30.0 - 60.0 mm
38.0 mm
50,06 € - 52,69 € 1 En stock
64.0 - 120.0 mm
76.0 mm
28,22 € - 29,70 € 10 En stock
7.0 - 19.0 mm
10.0 mm
35,28 € - 37,14 € 16 En stock
18.0 - 35.0 mm
25.0 mm
10310724 63,50 € - 66,84 € 4 En stock
40.0 - 80.0 mm
50.0 mm
121,27 € - 127,65 € 16 En stock
1.0 - 6.0 mm
3.0 mm
141,11 € - 148,53 € 3 En stock
8.0 - 24.0 mm
12.0 mm
473,94 € - 498,88 € 4 En stock
45.0 - 105.0 mm
64.0 mm
  • de 3
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 8.0 mm | 0.315 in Rango de diámetro del cable compatible - 5.0 - 16.0 mm | 0.197 - 0.63 in Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft Negro

10309858

Rango de precios
14,86 € - 14,12 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 16.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    8.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 19.0 mm | 0.748 in Rango de diámetro del cable compatible - 14.0 - 30.0 mm | 0.551 - 1.181 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10309896

Rango de precios
29,70 € - 28,22 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    14.0 - 30.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    19.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 45.0 mm | 1.772 in Rango de diámetro del cable compatible - 35.0 - 75.0 mm | 1.378 - 2.953 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10309933

Rango de precios
41,58 € - 39,50 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    35.0 - 75.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    45.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 3.0 mm | 0.118 in Rango de diámetro del cable compatible - 1.0 - 6.0 mm | 0.039 - 0.236 in Longitud del rollo - 60.9 m | 199.803 ft Negro

10310243

Rango de precios
15,80 € - 15,01 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.0 - 6.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    3.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 12.0 mm | 0.472 in Rango de diámetro del cable compatible - 8.0 - 24.0 mm | 0.315 - 0.945 in Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft Negro

10310281

Rango de precios
37,14 € - 35,28 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    8.0 - 24.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    12.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 32.0 mm | 1.26 in Rango de diámetro del cable compatible - 20.0 - 50.0 mm | 0.787 - 1.969 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310328

Rango de precios
44,56 € - 42,33 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 50.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    32.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 64.0 mm | 2.52 in Rango de diámetro del cable compatible - 45.0 - 105.0 mm | 1.772 - 4.134 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310731

Rango de precios
74,27 € - 70,55 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    45.0 - 105.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    64.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 6.0 mm | 0.236 in Rango de diámetro del cable compatible - 3.0 - 9.0 mm | 0.118 - 0.354 in Longitud del rollo - 60.9 m | 199.803 ft Negro

10310366

Rango de precios
148,53 € - 141,11 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de sulfuro de polifenileno UL94 V-0
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 9.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    6.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 16.0 mm | 0.63 in Rango de diámetro del cable compatible - 10.0 - 27.0 mm | 0.394 - 1.063 in Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft Negro

10310403

Rango de precios
210,82 € - 200,27 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de sulfuro de polifenileno UL94 V-0
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 27.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    16.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 76.0 mm | 2.992 in Rango de diámetro del cable compatible - 64.0 - 120.0 mm | 2.52 - 4.724 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310748

Rango de precios
81,69 € - 77,60 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    64.0 - 120.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    76.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 6.0 mm | 0.236 in Rango de diámetro del cable compatible - 3.0 - 9.0 mm | 0.118 - 0.354 in Longitud del rollo - 60.9 m | 199.803 ft Negro

10309841

Rango de precios
26,74 € - 25,40 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 9.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    6.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 16.0 mm | 0.63 in Rango de diámetro del cable compatible - 10.0 - 27.0 mm | 0.394 - 1.063 in Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft Negro

10309889

Rango de precios
26,74 € - 25,40 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 27.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    16.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 38.0 mm | 1.496 in Rango de diámetro del cable compatible - 30.0 - 60.0 mm | 1.181 - 2.362 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10309926

Rango de precios
37,14 € - 35,28 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    30.0 - 60.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    38.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 76.0 mm | 2.992 in Rango de diámetro del cable compatible - 64.0 - 120.0 mm | 2.52 - 4.724 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10309964

Rango de precios
52,69 € - 50,06 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    64.0 - 120.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    76.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 10.0 mm | 0.394 in Rango de diámetro del cable compatible - 7.0 - 19.0 mm | 0.276 - 0.748 in Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft Negro

10310274

Rango de precios
29,70 € - 28,22 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 19.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    10.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 25.0 mm | 0.984 in Rango de diámetro del cable compatible - 18.0 - 35.0 mm | 0.709 - 1.378 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310311

Rango de precios
37,14 € - 35,28 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    18.0 - 35.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 50.0 mm | 1.969 in Rango de diámetro del cable compatible - 40.0 - 80.0 mm | 1.575 - 3.15 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310724

Rango de precios
66,84 € - 63,50 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    40.0 - 80.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    50.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 3.0 mm | 0.118 in Rango de diámetro del cable compatible - 1.0 - 6.0 mm | 0.039 - 0.236 in Longitud del rollo - 60.9 m | 199.803 ft Negro

10310359

Rango de precios
127,65 € - 121,27 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de sulfuro de polifenileno UL94 V-0
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.0 - 6.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    3.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 12.0 mm | 0.472 in Rango de diámetro del cable compatible - 8.0 - 24.0 mm | 0.315 - 0.945 in Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft Negro

10310397

Rango de precios
148,53 € - 141,11 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de sulfuro de polifenileno UL94 V-0
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    8.0 - 24.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    12.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 64.0 mm | 2.52 in Rango de diámetro del cable compatible - 45.0 - 105.0 mm | 1.772 - 4.134 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310465

Rango de precios
498,88 € - 473,94 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de sulfuro de polifenileno UL94 V-0
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    45.0 - 105.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    64.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 50.0 mm | 1.969 in Rango de diámetro del cable compatible - 40.0 - 80.0 mm | 1.575 - 3.15 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310458

Rango de precios
371,33 € - 352,76 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de sulfuro de polifenileno UL94 V-0
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    40.0 - 80.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    50.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 38.0 mm | 1.496 in Rango de diámetro del cable compatible - 30.0 - 60.0 mm | 1.181 - 2.362 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310441

Rango de precios
281,88 € - 267,78 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de sulfuro de polifenileno UL94 V-0
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    30.0 - 60.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    38.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 32.0 mm | 1.26 in Rango de diámetro del cable compatible - 20.0 - 50.0 mm | 0.787 - 1.969 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310434

Rango de precios
195,71 € - 185,92 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de sulfuro de polifenileno UL94 V-0
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 50.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    32.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 76.0 mm | 2.992 in Rango de diámetro del cable compatible - 64.0 - 120.0 mm | 2.52 - 4.724 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310472

Rango de precios
702,49 € - 667,37 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de sulfuro de polifenileno UL94 V-0
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    64.0 - 120.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    76.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 10.0 mm | 0.394 in Rango de diámetro del cable compatible - 7.0 - 19.0 mm | 0.276 - 0.748 in Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft Negro

10309865

Rango de precios
17,83 € - 16,93 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 19.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    10.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 25.0 mm | 0.984 in Rango de diámetro del cable compatible - 18.0 - 35.0 mm | 0.709 - 1.378 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10309902

Rango de precios
31,19 € - 29,64 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    18.0 - 35.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 50.0 mm | 1.969 in Rango de diámetro del cable compatible - 40.0 - 80.0 mm | 1.575 - 3.15 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10309940

Rango de precios
44,56 € - 42,33 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    40.0 - 80.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    50.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 6.0 mm | 0.236 in Rango de diámetro del cable compatible - 3.0 - 9.0 mm | 0.118 - 0.354 in Longitud del rollo - 60.9 m | 199.803 ft Negro

10310250

Rango de precios
22,28 € - 21,17 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 9.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    6.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 16.0 mm | 0.63 in Rango de diámetro del cable compatible - 10.0 - 27.0 mm | 0.394 - 1.063 in Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft Negro

10310298

Rango de precios
44,56 € - 42,33 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 27.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    16.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 38.0 mm | 1.496 in Rango de diámetro del cable compatible - 30.0 - 60.0 mm | 1.181 - 2.362 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310335

Rango de precios
51,99 € - 49,39 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    30.0 - 60.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    38.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 8.0 mm | 0.315 in Rango de diámetro del cable compatible - 5.0 - 16.0 mm | 0.197 - 0.63 in Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft Negro

10310373

Rango de precios
110,08 € - 104,57 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de sulfuro de polifenileno UL94 V-0
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 16.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    8.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 19.0 mm | 0.748 in Rango de diámetro del cable compatible - 14.0 - 30.0 mm | 0.551 - 1.181 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310410

Rango de precios
115,51 € - 109,75 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de sulfuro de polifenileno UL94 V-0
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    14.0 - 30.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    19.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 3.0 mm | 0.118 in Rango de diámetro del cable compatible - 1.0 - 6.0 mm | 0.039 - 0.236 in Longitud del rollo - 60.9 m | 199.803 ft Negro

10309834

Rango de precios
22,28 € - 21,17 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.0 - 6.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    3.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 12.0 mm | 0.472 in Rango de diámetro del cable compatible - 8.0 - 24.0 mm | 0.315 - 0.945 in Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft Negro

10309872

Rango de precios
20,80 € - 19,75 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    8.0 - 24.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    12.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 32.0 mm | 1.26 in Rango de diámetro del cable compatible - 20.0 - 50.0 mm | 0.787 - 1.969 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10309919

Rango de precios
34,16 € - 32,45 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 50.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    32.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 64.0 mm | 2.52 in Rango de diámetro del cable compatible - 45.0 - 105.0 mm | 1.772 - 4.134 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10309957

Rango de precios
49,21 € - 46,75 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliéster
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    45.0 - 105.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    64.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 8.0 mm | 0.315 in Rango de diámetro del cable compatible - 5.0 - 16.0 mm | 0.197 - 0.63 in Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft Negro

10310267

Rango de precios
26,74 € - 25,40 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 16.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    8.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 19.0 mm | 0.748 in Rango de diámetro del cable compatible - 14.0 - 30.0 mm | 0.551 - 1.181 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310304

Rango de precios
29,70 € - 28,22 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    14.0 - 30.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    19.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 45.0 mm | 1.772 in Rango de diámetro del cable compatible - 35.0 - 75.0 mm | 1.378 - 2.953 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310342

Rango de precios
59,41 € - 56,44 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de Nylon 6/6 UL94 V-2
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    35.0 - 75.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    45.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 10.0 mm | 0.394 in Rango de diámetro del cable compatible - 7.0 - 19.0 mm | 0.276 - 0.748 in Longitud del rollo - 30.5 m | 100.066 ft Negro

10310380

Rango de precios
149,88 € - 142,39 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de sulfuro de polifenileno UL94 V-0
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 19.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    10.0 mm
Mangas de cable trenzado Diámetro interior nominal - 25.0 mm | 0.984 in Rango de diámetro del cable compatible - 18.0 - 35.0 mm | 0.709 - 1.378 in Longitud del rollo - 15.2 m | 49.869 ft Negro

10310427

Rango de precios
145,11 € - 137,86 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Monofilamento de sulfuro de polifenileno UL94 V-0
  • Se vende por
    Rollo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    18.0 - 35.0 mm
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm