10310694
900473
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 74,27 € |
5 + | 70,55 € |
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Polietileno tereftalato |
Se vende por | Rollo |
Rango de diámetro del cable compatible | 45.0 - 105.0 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 1.772 - 4.134 in |
Diámetro interior nominal | 64.0 mm |
Diámetro interior nominal | 2.52 in |
Longitud general | 15.2 m |
Longitud general | 49.869 ft |
Longitud del rollo | 15.2 m |
Longitud del rollo | 49.869 ft |
Código de material | 3926909790 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL224 VW-1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar