10310656
900469
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 37,14 € |
5 + | 35,28 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Polietileno tereftalato |
Se vende por | Rollo |
Rango de diámetro del cable compatible | 20.0 - 50.0 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.787 - 1.969 in |
Diámetro interior nominal | 32.0 mm |
Diámetro interior nominal | 1.26 in |
Longitud general | 15.2 m |
Longitud general | 49.869 ft |
Longitud del rollo | 15.2 m |
Longitud del rollo | 49.869 ft |
Precio por pieza IVA incluido | 43.7142 EUR |
Código de material | 3926909790 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL224 VW-1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar