10173466
SRC-4-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1686 € |
5000 + | 0,1518 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Método de montaje | Enganchable |
Rango de diámetro del cable compatible | 6.4 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.252 in |
Diámetro del orificio compatible | 8.4 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.331 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Altura general | 19.1 mm |
Altura general | 0.752 in |
Anchura general | 5.1 mm |
Anchura general | 0.201 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Rango de grosor del panel compatible | 1.3 - 1.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.051 - 0.059 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar