10027455
SRC-1-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,126 € |
5000 - 9999 | 0,1134 € |
10000 + | 0,102 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Método de montaje | Enganchable |
Rango de diámetro del cable compatible | 5.0 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.197 in |
Diámetro del orificio compatible | 6.3 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.248 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Altura general | 22.3 mm |
Altura general | 0.878 in |
Anchura general | 4.0 mm |
Anchura general | 0.157 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Rango de grosor del panel compatible | 2.0 - 3.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.079 - 0.118 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar