10171950
SMWS1-1-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,194 € |
5000 + | 0,186 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Montaje a presión |
Material | PA |
Tipo de silla | Microseparador |
Diámetro del orificio compatible | 1.8 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.071 in |
Profundidad | 2 mm |
Profundidad | 0.080 in |
Altura interior | 4.1 mm |
Altura interior | 0.161 in |
Anchura interior | 4.3 mm |
Anchura interior | 0.169 in |
Grosor máximo del panel | 2.4 mm |
Grosor máximo del panel | 0.094 in |
Anchura general | 6.9 mm |
Anchura general | 0.272 in |
Rango de grosor del panel | 2.4 mm |
Rango de grosor del panel | 0.094 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Tipo | 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar