10019092
MWSEB-5-01A2-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1881 € |
5000 + | 0,1787 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Estilo de fijación | Adhesivo |
Material | PA |
Tipo de silla | Rectangular |
Diámetro del orificio compatible | 9.1 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.358 in |
Altura | 11.2 mm |
Altura | 0.441 in |
Altura interior | 6.1 mm |
Altura interior | 0.24 in |
Anchura interior | 8.9 mm |
Anchura interior | 0.35 in |
Anchura general | 11.9 mm |
Anchura general | 0.469 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar