20212452
20212452
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 tol. h11 | 8.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 6.0 |
h1 | 17.5 |
h2 | 8.0 |
l1 +0.10 | 0.94 |
l2 | 3.5 |
l3 | 1.0 |
l4 | 4.0 |
l5 | 0.5 |
w | 14.0 |
Empuje axial max. kN | 3.60 |
Peso g | 1.10 |
Finalizar | Zincado de plata |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar