20212438
20212438
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 tol. h11 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 5.0 |
h1 | 14.1 |
h2 | 6.0 |
l1 +0.10 | 0.74 |
l2 | 3.0 |
l3 | 0.75 |
l4 | 3.8 |
l5 | 0.4 |
w | 11.0 |
Empuje axial max. kN | 1.50 |
Peso g | 0.63 |
Finalizar | Zincado de plata |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar