20190590
20190590
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 55,00 € |
10 - 19 | 49,50 € |
20 - 49 | 46,75 € |
50 - 99 | 43,99 € |
100 + | 41,25 € |
Tipo del asa | Asa T |
---|---|
Material del asa | Plástico |
Para un solo espesor de panel | 6-14 |
Clamping force N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d3 | 34.0 |
d5 | 28.0 |
d6 | M3 x 0.5 |
h1 | 38.0 |
h2 | 36.5 |
h3 | 10.0 |
Peso g | 100.0 |
l1 | 17.0 |
l2 | 5.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 400.0 |
Material | Acero |
Código de material | 8466209800 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar