20190583
20190583
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 52,47 € |
10 - 19 | 47,22 € |
20 - 49 | 44,60 € |
50 - 99 | 41,98 € |
100 + | 39,35 € |
Tipo del asa | Asa T |
---|---|
Material del asa | Plástico |
Para un solo espesor de panel | 6-10 |
Clamping force N | 60.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
d3 | 25.0 |
d5 | 21.0 |
d6 | M2 x 0.4 |
h1 | 30.0 |
h2 | 20.0 |
h3 | 6.5 |
Peso g | 40.0 |
l1 | 15.5 |
l2 | 5.5 |
Shear strength N | 1800.0 |
Tensile strength N | 1200.0 |
Material | Acero |
Código de material | 8466209800 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar