10316931
RCP-56
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 2,1579 € |
2500 + | 2,0498 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Blanco |
---|---|
Componentes industriales adicionales incluidos | Roll Pin |
Rango de temperatura operativa | -40 - 90 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 194 °F |
Longitud general | 38.1 mm |
Longitud general | 1.5 in |
Anchura general | 7.9 mm |
Anchura general | 0.311 in |
Grosor del panel | 1.6 mm |
Grosor del panel | 0.063 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Cantidad del paquete | 500 |
Tipo | Type 5 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar