Menu Search

Separadores de macho a macho - Negro ; Longitud de la rosca 6.0 mm | 0.236 in ; Longitud del espaciador 10.0 mm | 0.394 in ; M3

Separador roscado de nylon de macho a macho utilizado para separar los componentes en su montaje. El material no conductor proporciona aislamiento de las interferencias eléctricas. Combínelo con nuestra selección de arandelas, tornillos y tuercas para obtener una solución completa.
Referencia de Essentra:

10157008

Número de pieza del fabricante:

HTSN-M3-10-3

4500 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2255 €
2500 + 0,2142 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

112,75 €

500 x 0,2255 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Forma del espaciador Hexagonal
Características especiales Termoestabilizado
Tamaños de rosca compatibles (todos) M3
Longitud del espaciador 10.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Tipo Male-Male Threaded Standoff
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros