10638576
HNSM2.5-10-5-1V
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,6942 € |
2500 + | 0,6595 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Marrón |
---|---|
Longitud de la rosca interna | 10.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.394 in |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Características especiales | Relleno de vidrio |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M2.5 |
Longitud del espaciador | 10.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.394 in |
Material completo | Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Tipo | Female-Female Threaded Standoff |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar