10372982
36M35MF011
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2161 € |
5000 - 19999 | 0,1945 € |
20000 + | 0,175 € |
Color | Natural |
---|---|
Longitud de la rosca interna | 6.4 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.252 in |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M3.5 x 0.6 |
Longitud del espaciador | 11.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.433 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo | Male-Female Threaded Standoff |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar