Menu Search

Separadores de macho a hembra - PA ; Longitud del espaciador 10.0 mm | 0.394 in ; Rango de temperatura operativa -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

Separador roscado de poliamida de macho a hembra utilizado para separar los componentes en su montaje. El material no conductor proporciona aislamiento de las interferencias eléctricas. Combínelo con nuestra selección de arandelas, tornillos y tuercas para obtener una solución completa.
Referencia de Essentra:

10132562

Número de pieza del fabricante:

305310059902

400 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7649 €
500 + 0,7263 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

76,49 €

100 x 0,7649 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Longitud de la rosca interna 7.0 mm
Forma del espaciador Hexagonal
Tamaños de rosca compatibles (todos) M3
Longitud del espaciador 10.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo Espaciador macho - hembra,
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros