10226780
303020000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 0,9488 € |
250 + | 0,9008 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Longitud de la rosca interna | 4.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.157 in |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M3 |
Longitud del espaciador | 8.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.315 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo | Separador hembra - hembra |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar