10369814
302460059935
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 1,3971 € |
2500 + | 1,3271 € |
Color | Negro |
---|---|
Longitud de la rosca interna | 10.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.394 in |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M4 |
Longitud del espaciador | 60.0 mm |
Longitud del espaciador | 2.362 in |
Material completo | Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio |
Tipo | Separador hembra - hembra |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar