10369029
300251500038
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,5768 € |
2500 + | 0,548 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Longitud de la rosca interna | 7.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.276 in |
Forma del espaciador | Redonda |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M2.5 |
Diámetro | 6.0 mm |
Diámetro | 0.236 in |
Longitud del espaciador | 15.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.591 in |
Material completo | Poliamida |
Tipo | Round Threaded Spacer |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar