10352441
15MTSP020
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Longitud de la rosca interna | 25.4 mm |
Longitud de la rosca interna | 1 in |
Forma del espaciador | Redonda |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M4 |
Diámetro | 8.0 mm |
Diámetro | 0.315 in |
Longitud del espaciador | 25.4 mm |
Longitud del espaciador | 1 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Tipo | Tap Spacer |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar