10088814
138008000016
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,4163 € |
1250 + | 0,3954 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Longitud de la rosca interna | 5.5 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.217 in |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M3 |
Diámetro | 5.5 mm |
Diámetro | 0.217 in |
Longitud del espaciador | 25.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.984 in |
Material completo | Poliamida |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Tipo | Macho/Hembra |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar