10227855
304630341152
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 2,5644 € |
125 + | 2,4368 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Zinc Plated |
---|---|
Material completo | Acero |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Tipo de rosca | Métrico |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M6 |
Distancia entre llaves | 10.0 mm |
Distancia entre llaves | 0.394 in |
Longitud de la rosca interna | 13.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.512 in |
Longitud del espaciador | 30.0 mm |
Longitud del espaciador | 1.181 in |
Longitud de la rosca | 12.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.472 in |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar