10227503
304515041556
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,881 € |
250 + | 1,787 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Acero inoxidable |
---|---|
Material completo | Acero inoxidable |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Tipo de rosca | Métrico |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M5 |
Distancia entre llaves | 8.0 mm |
Distancia entre llaves | 0.315 in |
Longitud de la rosca interna | 8.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.315 in |
Longitud del espaciador | 15.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.591 in |
Longitud de la rosca | 8.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.315 in |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar