20070199
304440040050
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 49 | 3,886 € |
50 - 249 | 1,85 € |
250 - 999 | 1,212 € |
1000 + | 0,942 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Chapado en níquel |
---|---|
Material completo | Latón |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Tipo de rosca | Métrico |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M4 |
Distancia entre llaves | 7.0 mm |
Distancia entre llaves | 0.276 in |
Longitud de la rosca interna | 10.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.394 in |
Longitud del espaciador | 40.0 mm |
Longitud del espaciador | 1.575 in |
Longitud de la rosca | 10.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.394 in |
Código de material | 7415390000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar