20069926
304350240050
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,672 € |
250 - 999 | 1,254 € |
1000 + | 1,045 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Chapado en níquel |
---|---|
Material completo | Latón |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Tipo de rosca | Métrico |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M3 |
Distancia entre llaves | 5.5 mm |
Distancia entre llaves | 0.217 in |
Longitud de la rosca interna | 6.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.236 in |
Longitud del espaciador | 50.0 mm |
Longitud del espaciador | 1.969 in |
Longitud de la rosca | 6.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.236 in |
Código de material | 7415390000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar