20054472
304310041152
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Zinc Plated |
---|---|
Material completo | Acero |
Forma del espaciador | Hexagonal |
Tipo de rosca | Métrico |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | M3 |
Distancia entre llaves | 5.0 mm |
Distancia entre llaves | 0.197 in |
Longitud de la rosca interna | 6.0 mm |
Longitud de la rosca interna | 0.236 in |
Longitud del espaciador | 10.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.394 in |
Longitud de la rosca | 8.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.315 in |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar