Menu Search

Separadores de macho a hembra - Acero inoxidable ; Longitud de la rosca 6.0 mm | 0.236 in ; M2

Referencia de Essentra:

10226957

Número de pieza del fabricante:

304115041556

140 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,184 €
500 + 1,1244 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

118,40 €

100 x 1,184 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Finalizar Acero inoxidable
Material completo Acero inoxidable
Forma del espaciador Hexagonal
Tipo de rosca Métrico
Tamaños de rosca compatibles (todos) M2
Distancia entre llaves 4.0 mm
Longitud de la rosca interna 6.0 mm
Longitud del espaciador 15.0 mm
Longitud de la rosca 6.0 mm
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros