Menu Search

Separador 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

Este es un espaciador redondo, natural y sin rosca hecho de polioximetileno (POM) o acetal. Este producto ofrece espaciado físico entre sus componentes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico. El POM ofrece una mejor resistencia al calor, mayor rigidez y menor fricción que otros materiales plásticos, y está clasificado como UL94-V0.
Referencia de Essentra:

10042748

Número de pieza del fabricante:

005154800005

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0897 €
5000 + 0,0852 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

89,70 €

1000 x 0,0897 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 10.0 mm
Diámetro interior 2.2 mm
Diámetro exterior 4.0 mm
Material completo Polioximetileno
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros