Menu Search

Separador 0.7 mm 2.2 mm 7.9 mm PA

Este espaciador redondo, blanco y sin rosca hecho de poliamida modificada al impacto (PA 6) se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes y tiene clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10169162

Número de pieza del fabricante:

R901-5

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,073 €
5000 + 0,0693 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

73,00 €

1000 x 0,073 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 7.9 mm
Diámetro interior 0.7 mm
Diámetro exterior 2.2 mm
Material completo Nylon 6/6
Color Blanco
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790
Cantidad del paquete 1000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros