Menu Search

Separador 3.6 mm 6.4 mm 9.5 mm PA

Este es un espaciador redondo, negro y sin rosca hecho de poliamida (PA 66) que se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes.
Referencia de Essentra:

10339084

Número de pieza del fabricante:

13SP049

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0402 €
5000 - 19999 0,0361 €
20000 + 0,0325 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

40,20 €

1000 x 0,0402 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 9.5 mm
Diámetro interior 3.6 mm
Diámetro exterior 6.4 mm
Material completo Poliamida 6/6
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros