Menu Search

Separador 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Nylon

Este es un espaciador redondo, negro y sin rosca hecho de poliamida termoestabilizada (PA 6) que se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores están hechos de un material que le proporciona propiedades térmicas mejoradas en comparación con el PA6 sin tratar, mientras mantiene las propiedades mecánicas del material. Se usa en aplicaciones donde la temperatura puede alcanzar los 125 ºC y tiene clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10204573

Número de pieza del fabricante:

13ME061

1355 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,056 €
5000 - 19999 0,0504 €
20000 + 0,0453 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

56,00 €

1000 x 0,056 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 5.0 mm
Diámetro interior 5.3 mm
Diámetro exterior 10.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Color Negro
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros