Menu Search

Separador 8.2 mm 16.0 mm 19.0 mm PA

Este espaciador redondo, natural y sin rosca hecho de poliamida (PA 66) se usa para separar componentes dentro de sus montajes. Estos espaciadores son esenciales en aplicaciones donde se requiere aislamiento térmico y eléctrico entre sus componentes.
Referencia de Essentra:

10187210

Número de pieza del fabricante:

1115110000VR

19100 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,9179 €
1000 - 4999 0,4371 €
5000 + 0,4153 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

91,79 €

100 x 0,9179 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud del espaciador 19.0 mm
Diámetro interior 8.2 mm
Diámetro exterior 16.0 mm
Material completo Poliamida 6/6
Color Natural
Forma del espaciador Redonda
Código de material 3926300090
Cantidad del paquete 1000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros