10115145
005576000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3584 € |
500 + | 0,3407 € |
Longitud del espaciador | 30.0 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 1.181 in |
Diámetro interior | 8.2 mm |
Diámetro interior | 0.323 in |
Diámetro exterior | 12.0 mm |
Diámetro exterior | 0.472 in |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Color | Natural |
Forma del espaciador | Redonda |
Código de material | 3926909790 |
Cantidad del paquete | 100 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar