10114957
005457200002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1289 € |
2500 + | 0,1226 € |
Longitud del espaciador | 6.0 mm |
---|---|
Longitud del espaciador | 0.236 in |
Diámetro interior | 5.2 mm |
Diámetro interior | 0.205 in |
Diámetro exterior | 10.0 mm |
Diámetro exterior | 0.394 in |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Color | Natural |
Forma del espaciador | Redonda |
Código de material | 3926909790 |
Cantidad del paquete | 500 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar