Menu Search

Separador de led - PVC ; Diámetro general 6.5 mm | 0.256 in ; Altura general 23.0 mm | 0.906 in ;

Espaciador de cuerpo sólido redondo para LED de 5 mm (T1 3/4). Proporciona aislamiento en terminales y protege contra la flexión.
Referencia de Essentra:

10109946

Número de pieza del fabricante:

LEDM-3-23

2000 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0943 €
5000 + 0,0896 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

94,30 €

1000 x 0,0943 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Forma Redonda
Diámetro general 6.5 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Tipo 3
Longitud del espaciador 23.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros