10222560
262105559901
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 4,347 € |
50 + | 4,128 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Longitud | 35.0 mm |
Longitud | 1.378 in |
Diámetro del orificio | 21.0 mm |
Diámetro del orificio | 0.827 in |
Diámetro general | 34.0 mm |
Diámetro general | 1.339 in |
Tipo de agarre | Sin clip de agarre |
Forma del asa | Cilíndrico |
Brida de extremo | No |
Material completo | Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Color | Negro |
Estilo de fijación | Roscado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar