10270974
491266
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 19,144 € |
25 + | 18,184 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la base | 40.0 mm |
---|---|
Longitud de la base | 1.575 in |
Anchura de la base | 18.0 mm |
Anchura de la base | 0.709 in |
Altura de la placa compatible | 4.5 mm |
Altura de la placa compatible | 0.177 in |
Fuerza del extremo final | 37.0 N |
Fuerza del extremo final | 37.0 N |
Fuerza de extremo inicial | 16.0 N |
Fuerza de extremo inicial | 16.0 N |
Diámetro de la punta | 6.0 mm |
Diámetro de la punta | 0.236 in |
Proyección de la punta | 6.0 mm |
Proyección de la punta | 0.236 in |
Altura general | 37.0 mm |
Altura general | 1.457 in |
Color | Negro |
Finalizar | Mate |
Material de la brida | Acero |
Material completo | Termoplástico |
Tipo del asa | Asa de pomo |
Distancia del orificio de montaje | 30.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 1.181 in |
Material de la punta | Acero |
Diámetro de la cabeza | 25.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.984 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar