10197028
1220884
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 12,665 € |
50 + | 12,028 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la base | 40.0 mm |
---|---|
Longitud de la base | 1.575 in |
Anchura de la base | 39.0 mm |
Anchura de la base | 1.535 in |
Altura de la placa compatible | 6.0 mm |
Altura de la placa compatible | 0.236 in |
Fuerza del extremo final | 25.0 N |
Fuerza del extremo final | 25.0 N |
Fuerza de extremo inicial | 4.0 N |
Fuerza de extremo inicial | 4.0 N |
Diámetro de la punta | 10.0 mm |
Diámetro de la punta | 0.394 in |
Proyección de la punta | 10.0 mm |
Proyección de la punta | 0.394 in |
Longitud general | 72.5 mm |
Longitud general | 2.854 in |
Color | Negro |
Finalizar | Mate |
Material completo | Poliamida |
Tipo del asa | Asa de pomo |
Distancia del orificio de montaje | 27.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 1.063 in |
Material de la punta | Acero inoxidable |
Diámetro de la cabeza | 25.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.984 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar