10196953
1220877
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 8,872 € |
50 + | 8,423 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la base | 27.5 mm |
---|---|
Longitud de la base | 1.083 in |
Anchura de la base | 32.0 mm |
Anchura de la base | 1.26 in |
Altura de la placa compatible | 5.0 mm |
Altura de la placa compatible | 0.197 in |
Fuerza del extremo final | 21.0 N |
Fuerza del extremo final | 21.0 N |
Fuerza de extremo inicial | 5.0 N |
Fuerza de extremo inicial | 5.0 N |
Diámetro de la punta | 6.0 mm |
Diámetro de la punta | 0.236 in |
Proyección de la punta | 6.0 mm |
Proyección de la punta | 0.236 in |
Longitud general | 49.0 mm |
Longitud general | 1.929 in |
Color | Negro |
Finalizar | Mate |
Material completo | Poliamida |
Tipo del asa | Asa de pomo |
Distancia del orificio de montaje | 21.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 0.827 in |
Material de la punta | Acero inoxidable |
Diámetro de la cabeza | 18.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.709 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar