Menu Search

Émbolo indexado con plato de fijación - Diámetro de la punta - 5.0 mm | 0.197 in ; Proyección de la punta - 5.0 mm | 0.197 in ; Longitud de la base - 25.5 mm | 1.004 in ; Anchura de la base - 28.0 mm | 1.102 in

Referencia de Essentra:

10196939

Número de pieza del fabricante:

1220875

1 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,921 €
50 + 7,524 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

79,21 €

10 x 7,921 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud de la base 25.5 mm
Anchura de la base 28.0 mm
Altura de la placa compatible 4.5 mm
Fuerza del extremo final 24.0 N
Fuerza de extremo inicial 5.0 N
Diámetro de la punta 5.0 mm
Proyección de la punta 5.0 mm
Longitud general 43.5 mm
Color Negro
Finalizar Mate
Material completo Poliamida
Tipo del asa Asa de pomo
Distancia del orificio de montaje 18.0 mm
Material de la punta Acero inoxidable
Diámetro de la cabeza 16.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros