10196915
1220873
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 6,939 € |
50 + | 6,594 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la base | 22.0 mm |
---|---|
Longitud de la base | 0.866 in |
Anchura de la base | 28.0 mm |
Anchura de la base | 1.102 in |
Altura de la placa compatible | 4.5 mm |
Altura de la placa compatible | 0.177 in |
Fuerza del extremo final | 24.0 N |
Fuerza del extremo final | 24.0 N |
Fuerza de extremo inicial | 5.0 N |
Fuerza de extremo inicial | 5.0 N |
Diámetro de la punta | 5.0 mm |
Diámetro de la punta | 0.197 in |
Proyección de la punta | 5.0 mm |
Proyección de la punta | 0.197 in |
Longitud general | 40.0 mm |
Longitud general | 1.575 in |
Color | Negro |
Finalizar | Mate |
Material completo | Poliamida |
Distancia del orificio de montaje | 18.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 0.709 in |
Material de la punta | Acero inoxidable |
Diámetro de la cabeza | 16.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.63 in |
Código de material | 7907000090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar