10280867
497514
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
2 - 9 | 18,915 € |
10 + | 17,975 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 x 1.0 |
---|---|
Fuerza del extremo final | 9.00 N |
Fuerza del extremo final | 9.00 N |
Diámetro de la cabeza | 18.2 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.717 in |
Longitud general | 30.4 mm |
Longitud general | 1.197 in |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Finalizar | Mate |
Material completo | Acero inoxidable |
Tipo de bloqueo del asa | Sin posición de reposo y bloqueo |
Código de material | 7318190090 |
Tamaño de rosca del cuerpo | M10 x 1.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar