10270684
491237
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 20,262 € |
25 + | 19,248 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M16 x 1.5 |
---|---|
Fuerza del extremo final | 30.00 N |
Fuerza del extremo final | 30.00 N |
Diámetro de la cabeza | 31.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 1.22 in |
Longitud general | 77.0 mm |
Longitud general | 3.031 in |
Finalizar | Mate |
Material completo | Acero bruñido |
Tipo de bloqueo del asa | Sin posición de reposo y bloqueo |
Código de material | 7326909890 |
Tamaño de rosca del cuerpo | M16 x 1.5 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar