10196472
1220823
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 7,775 € |
50 + | 7,388 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M8 x 1.0 |
---|---|
Longitud del perno | 16.0 mm |
Longitud del perno | 0.63 in |
Fuerza del extremo final | 24.00 N |
Fuerza del extremo final | 24.00 N |
Diámetro de la cabeza | 16.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.63 in |
Longitud general | 39.5 mm |
Longitud general | 1.555 in |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Finalizar | Mate |
Material completo | Poliamida |
Tipo de bloqueo del asa | Sin posición de reposo y bloqueo |
Código de material | 7318190090 |
Tamaño de rosca del cuerpo | M8 x 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar