10196205
1220795
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 13,063 € |
50 + | 12,404 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M16 |
---|---|
Longitud del perno | 10.0 mm |
Longitud del perno | 0.394 in |
Fuerza del extremo final | 35.0 N |
Fuerza del extremo final | 35.0 N |
Diámetro de la cabeza | 33.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 1.299 in |
Altura del pomo | 25.5 mm |
Altura del pomo | 1.004 in |
Longitud general | 47.5 mm |
Longitud general | 1.87 in |
Tipo de bloqueo del asa | Con posición de reposo y bloqueo |
Código de material | 7318190090 |
Tamaño de rosca del cuerpo | M16 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar