10196076
1220773
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 7,305 € |
50 + | 6,939 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M8 x 1.0 |
---|---|
Longitud del perno | 5.0 mm |
Longitud del perno | 0.197 in |
Fuerza del extremo final | 12.0 N |
Fuerza del extremo final | 12.0 N |
Diámetro de la cabeza | 21.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.827 in |
Altura del pomo | 16.5 mm |
Altura del pomo | 0.65 in |
Longitud general | 27.5 mm |
Longitud general | 1.083 in |
Tipo de bloqueo del asa | Con posición de reposo y bloqueo |
Código de material | 7318190090 |
Tamaño de rosca del cuerpo | M8 x 1 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar