10195901
1220754
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 7,67 € |
50 + | 7,284 € |
Medida de la rosca | M12 |
---|---|
Longitud del perno | 7.0 mm |
Longitud del perno | 0.276 in |
Fuerza del extremo final | 23.00 N |
Fuerza del extremo final | 23.00 N |
Diámetro de la cabeza | 28.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 1.102 in |
Altura del pomo | 23.5 mm |
Altura del pomo | 0.925 in |
Longitud general | 40.5 mm |
Longitud general | 1.594 in |
Finalizar | Mate |
Material completo | Poliamida |
Tipo de bloqueo del asa | Sin posición de reposo y bloqueo |
Código de material | 7318190090 |
Tamaño de rosca del cuerpo | M12 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar