Menu Search

Émbolo con resorte 8.0 6.2 18.0 Acero inoxidable

Este émbolo de muelle con un extremo de pasador y un cuerpo liso se utiliza para colocar, aplicar presión y elevar. Su extremo del pasador ofrece una conexión y alineación precisas, y su cuerpo liso facilita la inserción y el ajuste y permite una liberación rápida. El cuerpo y el resorte están fabricados en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20209001

Número de pieza del fabricante:

20209001

10789 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 4,36 €
20 - 49 3,92 €
50 - 99 3,71 €
100 - 499 3,27 €
500 + 2,83 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,36 €

1 x 4,36 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Material del pasador Acero inoxidable
d1 +0.1 +0.04 8.0
d2 6.2
d3 8.5
d4 7.55
d5 ±0.04 8.0
l1 18.0
l2 1.1
l3 2.9
l4 9.5
s1 6.5
Carga elástica F1 ≈ N 9.0
Carga elástica F2 ≈ N 20.1
Temperatura max.C +250
Peso g 4.2
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros